The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke
    • FB63WLN
    EAN
    3250612520848
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H040
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke

    Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1195x1045x51mm, IP42 FB63WLN

    Preis
    2.956,90 €
    / Stück *
    2.956,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1195x1045x51mm, IP42

    FB63WLN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Venti­lator für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Lack­stift 2 Produkte verfügbar
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Venti­lator für Gehäuse
    • Lack­stift
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • FZ272N

      Lüftergehäuse ext. IP54 mit Lüfter 24V, Montage auf Gehäusedeckel

      405,70 €  / Stück*
    • FZ340N

      Reparaturkit für Außendekor FB*N - Farblackstift, Weichwachs, RAL9010

      143,00 €  / Stück*
    • FZ341N

      Reparaturaufkleber 100x100mm Innenverkleidung FB*N

      20,00 €  / Stück*
    • FZ299N

      Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand

      929,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1195 mm
    • Breite
      1045 mm
    • Tiefe
      51 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Schlosstür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stein­wolle
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Vorne
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP42
    • Schlie­ßungstyp
      Schloss mit Schlüssel
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      F30, I30
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl Reihen
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration FB63WLN
    PDF
    Hager RoHS Report FB63WLN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FB63WLN | Hager Deutschland

      Produktbild FB63WLN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FB63WLN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FB63WLN

      Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1195x1045x51mm, IP42

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 31 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 31

      Fluchtwege sichern - Funktionen erhalten (15DE0039)

      PDF
      3,98 MB
      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Handbuch

      Bild 6LE000558D_Manual for Fire-resistant Wall Mounting Door (EN, 2022-03) | Hager Deutschland

      6LE000558D_Manual for Fire-resistant Wall Mounting Door (EN, 2022-03)

      Handbuch en-GB 2022-03-28

      PDF
      3,68 MB
      Bild 6LE00558D_Handbuch für feuerwiderstandsfähige Wandaufsatztüren (DE, 2022-03) | Hager Deutschland

      6LE00558D_Handbuch für feuerwiderstandsfähige Wandaufsatztüren (DE, 2022-03)

      Handbuch de-DE 2022-03-30

      PDF
      3,19 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-57 | Hager Deutschland

      Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-57

      Produktzertifikat de-DE 2024-09-02

      PDF
      924,18 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FB81WLN - Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1495x575x51mm, IP42
      FB81WLN
      Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1495x575x51mm, IP42
      Preis
      2.365,70 €
      / Stück *
      2.365,70 €
      / Stück *
    • 2
      FB75WLN - Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1545x51mm, IP42
      FB75WLN
      Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1545x51mm, IP42
      Preis
      4.792,30 €
      / Stück *
      4.792,30 €
      / Stück *
    • 3
      FB74WLN - Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1295x51mm, IP42
      FB74WLN
      Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1295x51mm, IP42
      Preis
      4.561,60 €
      / Stück *
      4.561,60 €
      / Stück *
    • 4
      FB72WLN - Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x795x51mm, IP42
      FB72WLN
      Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x795x51mm, IP42
      Preis
      2.308,30 €
      / Stück *
      2.308,30 €
      / Stück *
    • 5
      FB3008SN - Brandschutz Kleinverteiler, F90, 450x540x148mm
      FB3008SN
      Brandschutz Kleinverteiler, F90, 450x540x148mm
      Preis
      1.131,90 €
      / Stück *
      1.131,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1195x1045x51mm, IP42

    Elektro-Wandaufsatztür F30/„I30“ zur vollflächigen Wandmontage auf Massivwand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Geeignet für die klein- bis großformatige Abschottung von Elektro-Einbauwandverteilern in Rettungswegen, sowie zur revisionierbaren Abschottung von Installationsschächten gemäß MLAR und MBO. Baustoffe nach den Anforderungen der Klassifizierung A2-s1 d0 der DIN EN 13501-1 werden eingehalten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Feuerwiderstandsklasse entsprechend einer Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2 (F30) und in Anlehnung an DIN 4102-11 („I30“). Wandaufsatztüren aus unbrennbaren Brandschutzplatten nach DIN 4102-1 bestehend aus einem Ausgleichsrahmen mit zugelassenen Befestigungsmaterialien direkt auf der Wand und Tür. Tür ein- oder zweitürig mit Anschlag DIN rechts mit Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und vorbereitet für DIN Halbzylinder. Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen mit selbstaufschäumend im Brandfall. Hinweise: Zusätzliche Ausgleichsrahmen möglich. Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

    Höhe: 1195 mm
    Breite: 1045 mm
    Tiefe: 51 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
    Anzahl Schranktüren: 1
    Art der Schranktür: Schlosstür
    Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
    Anzahl der Schlösser: 1
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    Werkstoff: Steinwolle
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP42
    Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel
    Feuerwiderstandsklasse: F30
    I30
    Anzahl Felder: 3
    Anzahl Reihen: 6

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FB63WLN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG