The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • FB1560SN
    EAN
    3250610250976
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Brandschutz-Verbindungsdose, E90, 165x165x76mm, mit Keramikklemmen FB1560SN

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brandschutz-Verbindungsdose, E90, 165x165x76mm, mit Keramikklemmen

    FB1560SN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Venti­lator für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Lack­stift 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Venti­lator für Gehäuse
    • Lack­stift
    • FZ272N

      Lüftergehäuse ext. IP54 mit Lüfter 24V, Montage auf Gehäusedeckel

      405,70 €  / Stück*
    • FZ340N

      Reparaturkit für Außendekor FB*N - Farblackstift, Weichwachs, RAL9010

      143,00 €  / Stück*
    • FZ341N

      Reparaturaufkleber 100x100mm Innenverkleidung FB*N

      20,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abde­ckung, Tür
    • Schrank Tür/­De­ckel Ausschnitt
      Geschlossen
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage unter Wasser
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    • Vergießbar
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      165 mm
    • Breite
      165 mm
    • Tiefe
      76 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      E90

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FB1560SN
    PDF
    RoHS Report FB1560SN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FB1560SN | Hager Deutschland

      Produktbild FB1560SN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FB1560SN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FB1560SN

      Brandschutz-Verbindungsdose, E90, 165x165x76mm, mit Keramikklemmen

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 31 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 31

      Fluchtwege sichern - Funktionen erhalten (15DE0039)

      PDF
      3,98 MB
      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch für feuerwiderstandsfähige Anschlussdose und Kleinverteiler (EN, 2009-12) | Hager Deutschland

      Handbuch für feuerwiderstandsfähige Anschlussdose und Kleinverteiler (EN, 2009-12)

      Handbuch International 2020-01-01

      PDF
      4,81 MB
      Bild Handbuch für feuerwiderstandsfähige Verbindungsdosen und Kleinverteiler (DE, 2020-08) | Hager Deutschland

      Handbuch für feuerwiderstandsfähige Verbindungsdosen und Kleinverteiler (DE, 2020-08)

      Handbuch International 2015-10-02

      PDF
      4,60 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2025-01-21 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2025-01-21

      PDF
      1,49 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG