The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • EVA203

RC Löschglied 230 VAC zu Schütze EV040…EV095, EVN063…EVN200 EVA203

EAN
3250612232130
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

RC Löschglied 230 VAC zu Schütze EV040…EV095, EVN063…EVN200

EVA203

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-01
PDF
396,64 kB
Hager REACH declaration EVA203
PDF
Hager RoHS Report EVA203
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EVA203 | Hager Deutschland

    Produktbild EVA203

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EVA203 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EVA203

    RC Löschglied 230 VAC zu Schütze EV040…EV095, EVN063…EVN200

    PDF
  • Handbuch

    Bild Broschüre für Leistungsschütze / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Deutschland

    Broschüre für Leistungsschütze / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

    Handbuch de-DE 2021-11-24

    PDF
    28,02 MB
    Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration Of Conformity | Hager Deutschland

    Declaration Of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Bild Konformitätserklärung für Schütze - Thermorelais - Hilfskontakte - Zubehör für industrielle Anwendungen | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung für Schütze - Thermorelais - Hilfskontakte - Zubehör für industrielle Anwendungen

    Konformitätserklärung International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG