Auslauf

Ferndimmer 600W universal komfort EV004

EAN
3250612420049
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7035
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh-/Druck­knopf
Leis­tung
  • Glüh­lam­pen­last
    20 - 600 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 45 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.