The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • ESR2209010

Steckdose 2-fach 20°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß ESR2209010

EAN
4012002245989
Marke
Hager
VPE
24 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Steckdose 2-fach 20°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß

ESR2209010

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 - 250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    45 mm
  • Tiefe
    40 mm
  • Anzahl Einheiten
    2
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    45 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Rastec 45®, Schnapp­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Ja
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ESR2209010
PDF
Hager RoHS Report ESR2209010
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ESR2209010 | Hager Deutschland

    Produktbild ESR2209010

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt ESR2209010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ESR2209010

    Steckdose 2-fach 20°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für EERxx, ESRxx - Steckdose (DE-EN, Stand: 08.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für EERxx, ESRxx - Steckdose (DE-EN, Stand: 08.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    51,91 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG