Steckdose 1-fach 33° 16A/250V Rastec 45 reinweiß mit Adapterahmen ESN19010
EAN
4012002237915
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe45 mm
-
Breite40 mm
-
Tiefe45 mm
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit SchlossNein
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungOhne Deckel
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Downloads
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ESN19010
Steckdose 1-fach 33° 16A/250V Rastec 45 reinweiß mit Adapterahmen
PDF -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.