Blende blind GBMBV34R1/R2/R3 45x45 rw • EMR029010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
  • EMR029010

Blende blind aus Polyamid für Abdeckplatten GBMBV34R1/R2/R3 45x45mm reinweiß

EMR029010

  • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör

Blende blind aus Polyamid für Abdeckplatten GBMBV34R1/R2/R3 45x45mm reinweiß EMR029010

EAN
4012002245897
Marke
Hager
VPE
800 Stück
Preisgruppe
T070
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
4,25 €
/ Stück *
4,25 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Länge
    45 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der 1-fa­chen Öffnungen
    0
  • Anzahl der 2-fa­chen Öffnungen
    0
  • Anzahl der 3-fa­chen Öffnungen
    0
  • Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen
    0
  • Anzahl der ovalen Öffnungen
    0
  • Anzahl der quadra­ti­schen Öffnungen
    0
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration EMR029010 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EMR029010 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EMR029010 | Hager Deutschland

    Produktbild EMR029010

  • Handbuch

    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

    PDF
    99,70 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Bild CE-Konformitätserklärung für VANRxx - Leitungsführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für VANRxx - Leitungsführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
    Bild CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    VZ10DS - Keystone Modul, universal, Displayport, MiniDP Buchse auf Displayport-Buchse
    VZ10DS
    Keystone Modul, universal, Displayport, MiniDP Buchse auf Displayport-Buchse
    Preis
    31,90 €
    / Stück *
    31,90 €
    / Stück *
  • 2
    VZ10LLC - Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß
    VZ10LLC
    Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß
    Preis
    33,60 €
    / Stück *
    33,60 €
    / Stück *
  • 3
    VZ10LSC - Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
    VZ10LSC
    Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
    Preis
    30,20 €
    / Stück *
    30,20 €
    / Stück *
  • 4
    VZ20HA - Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 90° gewinkelt
    VZ20HA
    Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 90° gewinkelt
    Preis
    29,00 €
    / Stück *
    29,00 €
    / Stück *
  • 5
    VZ20HS - Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
    VZ20HS
    Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
    Preis
    23,00 €
    / Stück *
    23,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Blende blind aus Polyamid für Abdeckplatten GBMBV34R1/R2/R3 45x45mm reinweiß

Blindplatte für Rastec 45, Abmaße: 45 mm x 45 mm.

Montageart: Schnappbefestigung
Länge: 45 mm
Anzahl der 1-fachen Öffnungen: 0
Anzahl der 2-fachen Öffnungen: 0
Anzahl der 3-fachen Öffnungen: 0
Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen: 0
Anzahl der ovalen Öffnungen: 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen: 0
Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EMR029010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG