Ausschaltvorwarner 24 Sec EM002
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom4 A
Kapazität
-
Anzahl Module2
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Beleuchtung
-
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert0
-
Max. Leuchtstofflampenlast0
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-15 - 55 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
Abmessungen
-
Höhe35 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe64 mm
Downloads
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EM002
Ausschaltvorwarner 24 Sec
PDF
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.