The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EK4004009001
    EAN
    4012740829014
    Marke
    Hager
    VPE
    40 m

    Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m cremeweiß EK4004009001

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m cremeweiß

    EK4004009001

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    SL2008081D1
    SL2008081D1
    Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
    16,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    SL20080819011
    SL20080819011
    Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz
    8,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    SL20115819011
    SL20115819011
    Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm graphitschwarz
    9,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    SL2005581D1
    SL2005581D1
    Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium
    15,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    SL20055819011
    SL20055819011
    Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz
    8,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      40 mm
    • Länge
      2500 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      800 - 800 mm²
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      4
    Ausstat­tung
    • Kammeran­zahl
      2 - 2
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Ja
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Creme­weiß
    • RAL Nummer
      9001

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EK4004009001 | Hager Deutschland

      Produktbild EK4004009001

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK4004009001 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK4004009001

      Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m cremeweiß

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für Ekxx - Eckkanal (DE-EN, Stand: 08.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für Ekxx - Eckkanal (DE-EN, Stand: 08.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      51,90 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG