Auslauf

Uhrenthermostat digital, Tageszyklus mit Batterie EK310

EAN
3250612313105
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Einstel­lungen
  • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
    5 - 30 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    82 mm
  • Breite
    115 mm
  • Tiefe
    35 mm
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.