The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • EHZ163WA

eHZ EDL WS-Wirkverbrauchszähler, Klasse A, Standardausführung EHZ163WA

EAN
3250617578684
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

eHZ EDL WS-Wirkverbrauchszähler, Klasse A, Standardausführung

EHZ163WA

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    5
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Direk­t­an­schluss
Abmes­sungen
  • Höhe
    135 mm
  • Breite
    90 mm
  • Tiefe
    93 mm
Messung
  • Mess­system
    Direkt­mes­sung
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
    1
Funk­ti­onen
  • Genau­ig­keits­klasse
    2
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP51
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme VA
    1 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0,35 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EHZ163WA | Hager Deutschland

    Produktbild EHZ163WA

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EHZ163WA | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EHZ163WA

    eHZ EDL WS-Wirkverbrauchszähler, Klasse A, Standardausführung

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Betriebsanleitung für EHZ163L5, EHZ363L5 - eHZ EDL WS-Lieferzähler, Wirkverbrauchszähler, Zweirichtungszähler, Multitarifzähler (DE, Stand: 10.2011) | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung für EHZ163L5, EHZ363L5 - eHZ EDL WS-Lieferzähler, Wirkverbrauchszähler, Zweirichtungszähler, Multitarifzähler (DE, Stand: 10.2011)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    253,38 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG