The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
    • eHZ- Zubehör
    • EHZ001K
    Die BKE-I-Datenschnittstelle (OKK) für elektronische Haushaltszähler unterstützt eine Übertragungsrate von 1 Mbit und hat eine Länge von 450mm. Sie verfügt über einen RJ12-Anschluss und entspricht dem IP30, was Schutz gegen Fremdkörper und Spritzwasser bietet. Ideal für die sichere Datenübertragung in Energiemanagementsystemen.
    EAN
    3250612289226
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • eHZ- Zubehör

    BKE-I-Datenschnittstelle (OKK) für eHz, 1Mbit, Länge 450mm, IP30, RJ12 EHZ001K

    Preis
    72,50 €
    / Stück *
    72,50 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BKE-I-Datenschnittstelle (OKK) für eHz, 1Mbit, Länge 450mm, IP30, RJ12

    EHZ001K

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Elek­tri­scher Strom
    • Maxi­male Strom­stärke
      0,10 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Kompa­ti­bi­lität
    • NVP Wert
      69 %
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,40 m
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ12
    Lage­rung
    • Daten­über­tra­gungs­rate
      19,20 kbit/s
    Abmes­sungen
    • Länge
      450 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration EHZ001K
    PDF
    RoHS Report EHZ001K
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EHZ001K | Hager Deutschland

      Produktbild EHZ001K

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EHZ001K | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EHZ001K

      BKE-I-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EHZ001K - BKE-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450 mm, eHZ EDL-Tarifmanagement Set (DE, Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EHZ001K - BKE-Datenschnittstelle (OKK), 1Mbit, Länge 450 mm, eHZ EDL-Tarifmanagement Set (DE, Stand: 04.2016)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      265,42 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
      Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 46

      Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

      PDF
      6,68 MB
    • Produktinformation

      Bild Anschluss und Verdrahtung | Hager Deutschland

      Anschluss und Verdrahtung

      von intelligenten Messsystemen in Zählerplätzen (20DE0067)

      PDF
      2,93 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      254,31 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EHZ001A - Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät
      EHZ001A
      Adapter R12/RJ10, für Verbindung von OKK 1Mbit zu Tarifschaltgerät
      Preis
      10,50 €
      / Stück *
      10,50 €
      / Stück *
    • 2
      KU40XXE - Blindplatte für BKE, univers Z, für BKE aller Hersteller, 1 Stück
      KU40XXE
      Blindplatte für BKE, universZ, für BKE aller Hersteller, 1 Stück
      Preis
      19,90 €
      / Stück *
      19,90 €
      / Stück *
    • 3
      KU40XXZ - Blindplatte für BKE, universZ,  für BKE aller Hersteller, 10 Stück
      KU40XXZ
      Blindplatte für BKE, universZ, für BKE aller Hersteller, 10 Stück
      Preis
      197,90 €
      / Stück *
      197,90 €
      / Stück *
    • 4
      KU73C10 - BKE-I, universZ, für EBS-Höhe 900mm, 4-polig, 10mm², mit Spannungsabgriff
      KU73C10
      BKE-I, universZ, für EBS-Höhe 900mm, 4-polig, 10mm², mit Spannungsabgriff
      Preis
      151,50 €
      / Stück *
      151,50 €
      / Stück *
    • 5
      KU73C20 - BKE-I, universZ, für EBS-Höhe 1050mm, 4-polig, 10mm², mit Spannungsabgriff
      KU73C20
      BKE-I, universZ, für EBS-Höhe 1050mm, 4-polig, 10mm², mit Spannungsabgriff
      Preis
      158,90 €
      / Stück *
      158,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG