The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EH771
    EAN
    3250612287710
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Elektromechanische Schaltuhr 72X72 mit Gangreserve Wochensuhr 1W 16A EH771

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Elektromechanische Schaltuhr 72X72 mit Gangreserve Wochensuhr 1W 16A

    EH771

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      1
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      0,50 VA
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1000 W
    • Glüh­lam­pen­last
      1000 - 1000 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      1 W
    Funk­ti­onen
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      1
    Anschluss
    • Anzahl der Kontakte
      1
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 6 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      72 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      48,50 mm
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Wechs­ler, verwendbar als Öffner oder Schließer
    • Monta­geart
      Für Aufputz­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Belast­bar­keit
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC1
      50000
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Einstel­lungen
    • Programm­zy­klen
      Programm­zy­klen: 1 x 7 Tage
    Gebrauch
    • Zyklustyp
      Wochenuhr

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EH771 | Hager Deutschland

      Produktbild EH771

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EH771 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EH771

      Elektromechanische Schaltuhr 72X72 mit Gangreserve Wochensuhr 1W 16A

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG