The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Schalt­uhren Analog - Digital
    • EGN400
    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr, 4-Kanal, mit Bluetooth und App-Steuerung für Tages-, Wochen-, Jahres- und Astroprogramme. Integrierte Dämmerungsschaltung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Programmierbar via App oder direkt am Gerät. Unterstützt externe Schalter und KNX Funksysteme. Gangreserve ca. 10 Jahre. Bluetooth ab Version 4.2, KNX Funk RF quicklink.
    EAN
    3250617579926
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H440
    • Schalt­uhren Analog - Digital

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr für Hutschiene mit Bluetooth, 4-Kanal EGN400

    Preis
    410,50 €
    / Stück *
    410,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Mood App

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr für Hutschiene mit Bluetooth, 4-Kanal

    EGN400

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Hellig­keits­sensor 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Hellig­keits­sensor
    • EEN002

      Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

      29,30 €  / Stück*
    • EEN003

      Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

      29,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Beleuch­tung
    • Max. Last Leuchtstoff­lampe in Reihe
      1000 W
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last paral­lel­kom­pen­siert
      400 VA
    Funk­ti­onen
    • Gang­re­serve in Jahren
      10 y
    • Mit Netz­syn­chro­ni­sa­tion
      Ja
    • Mit Quartz Synchro­ni­sa­tion
      Ja
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      4
    Ausstat­tung
    • Genau­ig­keit pro Tag
      0,25 s
    • Mit Impuls­pro­gram
      Ja
    • Anzahl Kanäle
      4
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.2 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.2 - 4 mm²
    Einstel­lungen
    • Tages­pro­gramm
      Ja
    • Wochen­pro­gramm
      Ja
    • Jahres­pro­gramm
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemme
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      61,60 mm
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Mindes­t­in­ter­vall zwischen 2 Schalt­zei­chen
      1 min
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    Gebrauch
    • Zyklustyp
      Jahresuhr

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EGN400
    PDF
    RoHS Report EGN400
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EGN400 | Hager Deutschland

      Produktbild EGN400

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EGN400 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EGN400

      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 4-Kanal

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB | Hager Deutschland

      6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
      Bild 6LE007161B_EGN200_400_SMART_CONFGUIDE_DE_WEB | Hager Deutschland

      6LE007161B_EGN200_400_SMART_CONFGUIDE_DE_WEB

      Bedienungsanleitung de-DE 2018-11-14

      PDF
      2,74 MB
    • Montageanleitung

      Bild 6LE005562E_EGN200-400_FULLCONFGUIDE_L-A3-B_DE-FR_WEB | Hager Deutschland

      6LE005562E_EGN200-400_FULLCONFGUIDE_L-A3-B_DE-FR_WEB

      EGN200-EGN400_Instructions d'installation (DE-FR, 2020-11)

      PDF
      1,42 MB
      Bild 6LE007146C_EGN200-400_FULLCONFGUIDE_M_A3_B_EN_WEB | Hager Deutschland

      6LE007146C_EGN200-400_FULLCONFGUIDE_M_A3_B_EN_WEB

      EGN200-EGN400_Instructions d'installation (DE-FR, 2020-11)

      PDF
      1,35 MB
      Bild 6LE007148B_EGN200-400_FULLCONFGUIDE_M_A3_B_DE_WEB | Hager Deutschland

      6LE007148B_EGN200-400_FULLCONFGUIDE_M_A3_B_DE_WEB

      EGN200/400 Ausführliche Bedienungs- und Montageanleitung (DE, 2020-02)

      PDF
      1,39 MB
      Bild Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10) | Hager Deutschland

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)

      Montageanleitung en-GB 2021-10-15

      PDF
      850,41 kB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Endverbraucher Kurzanleitung

      Bild Endverbraucher Kurzanleitung en-GB 2017-03-17 | Hager Deutschland

      Endverbraucher Kurzanleitung en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Zeitschaltuhren | Hager Deutschland

      Zeitschaltuhren

      Gut in der Zeit (21DE0027)

      PDF
      3,07 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager Deutschland

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Bild 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager Deutschland

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Bild 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager Deutschland

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Mood App | Hager Deutschland

      Hager Mood App

      Zur Instal­la­tion und Konfi­gu­ra­tion von Zeit­schalt­uhren. Einfach program­mieren in vier Schritten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-05-13

      PDF
      118,54 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-04-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-04-20

      PDF
      316,39 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-04-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-04-20

      PDF
      269,54 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EGK100 - Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Aufbaufühler
      EGK100
      Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Aufbaufühler
      Preis
      191,00 €
      / Stück *
      191,00 €
      / Stück *
    • 2
      EHN171 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
      EHN171
      Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A
      Preis
      167,80 €
      / Stück *
      167,80 €
      / Stück *
    • 3
      EHN010 - Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      EHN010
      Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      Preis
      67,20 €
      / Stück *
      67,20 €
      / Stück *
    • 4
      EHN011 - Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      EHN011
      Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A
      Preis
      135,30 €
      / Stück *
      135,30 €
      / Stück *
    • 5
      EHN111 - Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A
      EHN111
      Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A
      Preis
      135,30 €
      / Stück *
      135,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 4-Kanal

    Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 4-Kanal mit beleuchtbarem Display, integrierter Bluetooth Funktion und App Programmierung zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung.
    Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahres- und Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster.
    Programmierung am Gerät oder über App: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App oder Tastenkombination, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus/Impuls. Programme sind in der App erstellbar, von bereits benutzten Vorlagen übernehmbar oder Ausnahmen aktivierbar. Zur Weitergabe und externen Speicherung des Programms kann optional ein Portal benutzt werden. Balkenanzeige zur schnellen Erkennung des Programms.
    Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung.
    Hinweis: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink. Dämmerungsschalterfunktion über Helligkeits-Einbau oder -Aufbaufühler ist nicht enthalten.

    Nennspannung: 230 - 230 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
    Max. Last Leuchtstofflampe in Reihe: 1000 W
    Gangreserve in Jahren: 10 y
    Genauigkeit pro Tag: 0,25 s
    Kontaktart: 1x Wechsler
    Betriebstemperatur: -5 - +45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.2 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.2 - 4 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EGN400
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG