The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EG103
    EAN
    3250612271030
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital EG103

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    EGN100, EGN103

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital

    EG103

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Funk­ti­onen
    • Gang­re­serve in Jahren
      5 y
    • Mit Netz­syn­chro­ni­sa­tion
      Nein
    • Mit Quartz Synchro­ni­sa­tion
      Ja
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      1
    Ausstat­tung
    • Genau­ig­keit pro Tag
      1,50 s
    • Mit Impuls­pro­gram
      Nein
    • Anzahl Kanäle
      1
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    Einstel­lungen
    • Tages­pro­gramm
      Nein
    • Wochen­pro­gramm
      Ja
    • Jahres­pro­gramm
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Funk­tion
      Tasten­sperre mittels Sperr­sch­lüssel
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      64 mm
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Mindes­t­in­ter­vall zwischen 2 Schalt­zei­chen
      1 min
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EG103 | Hager Deutschland

      Produktbild EG103

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EG103 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EG103

      Wochenschaltuhr, 1 Wechslerkontakt, 16A, 2 PLE, digital

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für EG103 - Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital (DE-IT, Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für EG103 - Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital (DE-IT, Stand: 11.2016)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      762,75 kB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-01 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      644,66 kB
    • Tools & Software

      Bild CTRL-Software für EG003 (V2.0.1) | Hager Deutschland

      CTRL-Software für EG003 (V2.0.1)

      Tools & Software International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
      Bild Programmiersoftware für cronotec Schaltuhren (Version 1.6) | Hager Deutschland

      Programmiersoftware für cronotec Schaltuhren (Version 1.6)

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      15,93 MB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf

      Technical data sheet including characteristics for 1 channel electronic time switch weekly cycle.

      PDF
      139,27 kB
      Bild UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Tools

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-01-21

      PDF
      126,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG