Auslauf

Korridor Bewegungsmelder IR IP54 On/Off, Aufbau EE880

EAN
3250617579810
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.EER505, EER515

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
Einstel­lungen
  • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
    5 S - 15 Min
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    2 - 1000 lx
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Breite
    123 mm
  • Einbau­tiefe
    0
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    3 - 3 m
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC), Kunststoff
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
Texte
  • Funk­tion
    Paral­lelschal­tung mehrerer Melder zwecks Erwei­te­rung des Erfas­sungs­be­rei­ches
  • Monta­geart
    Für Decken­mon­tage

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.