Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 silber EE872
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Einstellbereich Verzögerungszeit5 S - 30 Min
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
FarbeSilber
-
WerkstoffKunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Montage aufAufputz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EE872
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EE872
Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 silber
PDF
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.