The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • EE863

Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 braun EE863

EAN
3250612258635
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 braun

EE863

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Monta­ge­höhe
    2 - 4 m
Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­durch­messer am Boden
    16 - 16 m
  • Erfas­sungs­winkel
    220 - 220
Werk­stoff
  • Farbe
    Braun
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Reichweite
  • Max. Reichweite frontal
    16 m
  • Max. Reichweite zu einer Seite
    10 m
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EE863 | Hager Deutschland

    Produktbild EE863

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EE863 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EE863

    Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 braun

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Deutschland

    Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

    Montageanleitung en-GB, nl-NL 2013-12-20

    PDF
    3,11 MB
    Bild Installationsanleitung für EE850, EE860 - Außenbewegungsmelder Komfort 140°/220° IP55 (DE-FR, Stand: 12.2013) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für EE850, EE860 - Außenbewegungsmelder Komfort 140°/220° IP55 (DE-FR, Stand: 12.2013)

    Montageanleitung fr-FR, de-DE 2013-12-20

    PDF
    3,11 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 braun

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter EE858 möglich.

Montagehöhe: 2 - 4 m
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden: 16 - 16 m
Erfassungswinkel: 220 - 220
Farbe: Braun
Werkstoff: Kunststoff
Max. Reichweite frontal: 16 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EE863
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG