The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EE863
    EAN
    3250612258635
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 braun EE863

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 braun

    EE863

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Monta­ge­höhe
      2 - 4 m
    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­durch­messer am Boden
      16 - 16 m
    • Erfas­sungs­winkel
      220 - 220
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      16 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      10 m
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE863 | Hager Deutschland

      Produktbild EE863

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE863 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE863

      Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 braun

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Deutschland

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
      Bild Installationsanleitung für EE850, EE860 - Außenbewegungsmelder Komfort 140°/220° IP55 (DE-FR, Stand: 12.2013) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für EE850, EE860 - Außenbewegungsmelder Komfort 140°/220° IP55 (DE-FR, Stand: 12.2013)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 braun

    Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° und einer Reichweite von max. 16m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter EE858 möglich.

    Montagehöhe: 2 - 4 m
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Erfassungsdurchmesser am Boden: 16 - 16 m
    Erfassungswinkel: 220 - 220
    Farbe: Braun
    Werkstoff: Kunststoff
    Max. Reichweite frontal: 16 m
    Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP55

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE863
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG