Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß EE855

EAN
3250612258550
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H540
15,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bewe­gungs­sen­sor/An­we­senheits­de­tektor komplett 4 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
Texte
  • Monta­geart
    Für die Montage, z. B. an Haus­e­cken

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß

Zur Montage der Bewegungsmelder EE85X/EE86X/EE87X an Ecke.

Farbe: Weiß
Montageart: Für die Montage, z. B. an Hausecken

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EE855
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.