The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
  • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
  • Wand­mon­tage
  • EE841
  • Wand­mon­tage

Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit EE841

EAN
3250612258413
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H540
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
165,30 €
/ Stück *
165,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit

EE841

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder
  • EE856

    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit

    16,20 €  / Stück*

Passend zu

  • EE856

    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit

    16,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
Einstel­lungen
  • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
    5 S - 15 Min
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Breite
    91 mm
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    2,50 - 2,50 m
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Funk­tion
    Als Einzel­ge­rät, Haupt- oder Neben­stelle einsetzbar
  • Monta­geart
    für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB
Hager REACH declaration EE841
PDF
Hager RoHS Report EE841
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EE841 | Hager Deutschland

    Produktbild EE841

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EE841 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EE841

    Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für EE840, EE850, EE860, EE870 - Außenbewegungsmelder IP55 (DE-NO-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 03.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für EE840, EE850, EE860, EE870 - Außenbewegungsmelder IP55 (DE-NO-SV-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 03.2017)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

    PDF
    1,77 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-06-30

    PDF
    122,87 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    85342288 - IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt
    85342288
    IR Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt
    Preis
    159,60 €
    / Stück *
    159,60 €
    / Stück *
  • 2
    85341189 - Berker Unterputz Bewegungsmelder 1,1 m Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
    85341189
    Bewegungsmelder 1, 1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
    Preis
    97,50 €
    / Stück *
    97,50 €
    / Stück *
  • 3
    85342185 - Bewegungsmelder 2,2 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
    85342185
    Bewegungsmelder 2, 2 m S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
    Preis
    103,10 €
    / Stück *
    103,10 €
    / Stück *
  • 4
    85341173 - Bewegungsmelder 1,1 m K.5 edelstahl, lackiert
    85341173
    Bewegungsmelder 1, 1 m K.5 edelstahl, lackiert
    Preis
    111,10 €
    / Stück *
    111,10 €
    / Stück *
  • 5
    85341175 - Bewegungsmelder 1,1 m K.1 anthrazit, matt
    85341175
    Bewegungsmelder 1, 1 m K.1 anthrazit, matt
    Preis
    104,10 €
    / Stück *
    104,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Außenbewegungsmelder 360° IP55, Aufbau, anthrazit

Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 360° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Durchmesser von max. 12m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5m. vertikaler Linseneinstellung von + 90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung EE 806 möglich , es kann auch ein Impuls generiert werden. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100% möglich Zusätzlicher potentialfreier Schließkontakt vorhanden. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter EE855 möglich.

Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 15 Min
Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
Frequenz: 50 - 60 Hz
Breite: 91 mm
Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
Farbe: Anthrazit
Werkstoff: Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Montage auf: Aufputz
Geeignet für Aussenbereich: Ja
Funktion: Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EE841
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG