The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EE816
    EAN
    3250617579209
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540

    Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI EE816

    Preis
    264,40 €
    / Stück *
    264,40 €
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    EED513, EED503

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI

    EE816

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EEK006

      Schutzkäfig für EE883

      53,60 €  / Stück*
    • EE807

      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen

      76,30 €  / Stück*
    • EE808

      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen

      61,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Präsenz­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      1 Min - 1 h
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Nein
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      0
    • Schaltschwelle
      5 - 1000 lx
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Breite
      80 mm
    • Einbau­tiefe
      70 mm
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,5 - 3,5 m
    • Monta­ge­höhe
      2 - 4 m
    • Durch­messer
      80 mm
    • Einbau­durch­messer
      68 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9001
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    Ausstat­tung
    • C Last
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Nein
    Texte
    • Funk­tion
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    • Betriebsart
      Betriebs­ar­ten: Halb­au­to­ma­tik-, Auto­ma­tik-, Lern-, Tag-, Flur-, Büro-, Test­modus
    • Monta­geart
      Mit Feder­bü­geln für Decken­einbau
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      7 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      6 m

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE816 | Hager Deutschland

      Produktbild EE816

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE816 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE816

      Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EE816 - Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI (DE-NL, Stand: 02.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EE816 - Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI (DE-NL, Stand: 02.2012)

      Montageanleitung de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      343,28 kB
      Bild Montageanleitung für EE815 - Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI, On/Off (DE-EN-FR-NL, Stand: 02.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EE815 - Präsenzmelder Einbau 360° DALI/DSI, On/Off (DE-EN-FR-NL, Stand: 02.2011)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      895,71 kB
      Bild Notice EE816 FR-GB | Hager Deutschland

      Notice EE816 FR-GB

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      346,08 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-28

      PDF
      126,71 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG