The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EE180
    EAN
    3250612251803
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Astro Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal EE180

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    EGN100

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Astro Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal

    EE180

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Beleuch­tung
    • Max. Last Leuchtstoff­lampe in Reihe
      1000 W
    • Max. Leuchtstoff­lam­pen­last paral­lel­kom­pen­siert
      400 VA
    Funk­ti­onen
    • Gang­re­serve in Jahren
      5 y
    • Mit Netz­syn­chro­ni­sa­tion
      Nein
    • Mit Quartz Synchro­ni­sa­tion
      Ja
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      1
    Ausstat­tung
    • Genau­ig­keit pro Tag
      1,5 s
    • Mit Impuls­pro­gram
      Nein
    • Anzahl Kanäle
      1
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    Einstel­lungen
    • Tages­pro­gramm
      Ja
    • Wochen­pro­gramm
      Ja
    • Jahres­pro­gramm
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - +55 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Funk­tion
      Tasten­sperre mittels Sperr­sch­lüssel
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      65 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Mindes­t­in­ter­vall zwischen 2 Schalt­zei­chen
      1 min
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE180 | Hager Deutschland

      Produktbild EE180

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE180 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE180

      Astro Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EE180 - Astro Schaltuhr 1 Kanal (DE-NL, Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EE180 - Astro Schaltuhr 1 Kanal (DE-NL, Stand: 09.2016)

      Montageanleitung de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,23 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-01 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,11 MB
    • Tools & Software

      Bild Programmiersoftware für cronotec Schaltuhren (Version 1.6) | Hager Deutschland

      Programmiersoftware für cronotec Schaltuhren (Version 1.6)

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      15,93 MB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_AstonomicalSwitch.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_AstonomicalSwitch.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Astronomical Time Switches.

      PDF
      139,44 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-01-21

      PDF
      126,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG