The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EE171
    EAN
    3250612251711
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Dämmerungsschalter + Digitaler Wochenschaltuhr + Aufbaufühler EE003 EE171

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    EGK100

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dämmerungsschalter + Digitaler Wochenschaltuhr + Aufbaufühler EE003

    EE171

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Einstel­lungen
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      15 s
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Texte
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf DIN-Hutschiene, AufbAu­fühler für Wand- und Decken­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      53 mm
    • Tiefe
      65 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE171 | Hager Deutschland

      Produktbild EE171

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE171 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE171

      Dämmerungsschalter + Digitaler Wochenschaltuhr + Aufbaufühler EE003

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für EE171 - Dämmerungsschalter mit digitaler Wochenschaltuhr und Helligkeitssensor (DE-FR, Stand: 06.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für EE171 - Dämmerungsschalter mit digitaler Wochenschaltuhr und Helligkeitssensor (DE-FR, Stand: 06.2017)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2017-06-13

      PDF
      946,10 kB
      Bild Installationsanleitung für EE171 - Dämmerungsschalter mit digitaler Wochenschaltuhr und Helligkeitssensor (DE-FR, Stand: 11.2011) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für EE171 - Dämmerungsschalter mit digitaler Wochenschaltuhr und Helligkeitssensor (DE-FR, Stand: 11.2011)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      4,26 MB
      Bild Interrupteur crepusculaire programmable EE171 | Hager Deutschland

      Interrupteur crepusculaire programmable EE171

      Montageanleitung en-GB, it-IT 2020-01-01

      PDF
      4,72 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, it-IT 2017-06-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, it-IT 2017-06-13

      PDF
      1,42 MB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Datenblatt en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG