The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • ED183
    Das Lastabwurfrelais dient dem Schutz von Stromversorgungssystemen vor Überlastung durch priorisierte Abschaltung nachrangiger Verbraucher. Es wird in Reihe mit dem Hauptverbraucher installiert. Bei Erreichen einer kritischen Last trennt ein Schließer-Kontakt die nachrangigen Verbraucher, um die Stabilität und Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten. Ideal für Systeme, bei denen Lastpriorisierung essentiell ist.
    EAN
    3250612241835
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H430
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör

    Lastabwurfrelais Bemessungstrombereich 6,7-39A ED183

    Preis
    47,20 €
    / Stück *
    47,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lastabwurfrelais Bemessungstrombereich 6,7-39A

    ED183

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - +40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - +90 °C
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      10000000
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,80 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Betriebss­trom
      7 - 39 A
    • Schaltstrom
      1 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ED183
    PDF
    RoHS Report ED183
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ED183 | Hager Deutschland

      Produktbild ED183

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ED183 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ED183

      Lastabwurfrelais Bemessungstrombereich 6,7-39A

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-03-30

      PDF
      305,87 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ERC218 - Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V
      ERC218
      Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V
      Preis
      61,10 €
      / Stück *
      61,10 €
      / Stück *
    • 2
      ESC428S - Installationsschütz brummfrei 25A 3Schließer und 1 Öffner 230V
      ESC428S
      Installationsschütz brummfrei 25A 3Schließer und 1 Öffner 230V
      Preis
      101,10 €
      / Stück *
      101,10 €
      / Stück *
    • 3
      ESC440 - Schütz / Schaltschütz in Kompaktbauweise, 40A, 4S, 230V AC
      ESC440
      Installationsschütz 40A 4 Schließer 230V
      Preis
      183,60 €
      / Stück *
      183,60 €
      / Stück *
    • 4
      ESC227 - InstallationsSchütze 25A 1S+1Ö 230V
      ESC227
      InstallationsSchütze 25A 1S+1Ö 230V
      Preis
      74,30 €
      / Stück *
      74,30 €
      / Stück *
    • 5
      ESC463 - Schütz / Schaltschütz in Kompaktbauweise, 63A, 4S, 230V AC
      ESC463
      Installationsschütz 63A 4 Schließer 230V
      Preis
      236,10 €
      / Stück *
      236,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lastabwurfrelais Bemessungstrombereich 6,7-39A

    Lastabwurfrelais zum Schutz von Überlastungen der Stromversorgung. Anschluss in Reihe mit dem vorrangigen Verbraucher und nachrangige Verbraucher werden über einen Schließer-Kontakt abgeschaltet.

    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Anzahl Module: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ED183
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG