The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Zähler und Mess­ge­räte
    • Ener­gie­zähler und Zubehör
    • ECM180D
    EAN
    3250612231317
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H411
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Ener­gie­zähler und Zubehör

    Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MBUS, MID ECM180D

    Preis
    456,10 €
    / Stück *
    456,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MBUS, MID

    ECM180D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • TXF121

      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

      148,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      M-BUS
    • Polart
      1P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      80 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      80 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      36 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Optisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug/­Lie­fe­rung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      33 - 33 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      33 - 33 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      Busan­schluss­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • Montage auf
      DIN Schiene
    mecha­ni­sche Funk­ti­onen
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
      0,50 - 0,50 Nm
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Strom­mess­be­reich
      0,25 - 80,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      92 - 276 V
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      1
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      B
    • Tarif­aus­füh­rung
      T1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
    • Ist kali­briert
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      2 VA
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      1 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ECM180D | Hager Deutschland

      Produktbild ECM180D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ECM180D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ECM180D

      Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MBUS, MID

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-02-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang International 2020-01-01 | Hager Deutschland

      Produktanhang International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Handbuch

      Bild Installer Leaflet ECM180D | Hager Deutschland

      Installer Leaflet ECM180D

      Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-10

      PDF
      2,80 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Produktinformation

      Bild Busanschluss für konventionelle Energiezähler: | Hager Deutschland

      Busanschluss für konventionelle Energiezähler:

      die KNX-Schnittstelle TXF121 für Energiezählung mit domovea basic (TJA670) und expert (TJA470) (22DE0073)

      PDF
      3,99 MB
      Bild Energiezähler | Hager Deutschland

      Energiezähler

      Intelligent zählen, abrechnen, sparen (19DE0225)

      PDF
      4,41 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      456,84 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXF121 - KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
      TXF121
      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
      Preis
      148,50 €
      / Stück *
      148,50 €
      / Stück *
    • 2
      ECA180T - Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
      ECA180T
      Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
      Preis
      911,40 €
      / Stück *
      911,40 €
      / Stück *
    • 3
      ECA180D - Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
      ECA180D
      Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
      Preis
      478,90 €
      / Stück *
      478,90 €
      / Stück *
    • 4
      ECN140D - Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M
      ECN140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M
      Preis
      108,20 €
      / Stück *
      108,20 €
      / Stück *
    • 5
      ECP140D - Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID
      ECP140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID
      Preis
      153,30 €
      / Stück *
      153,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MBUS, MID

    Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 2 Tarifzählungen über Mbus möglich. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über Mbus auf die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.

    Bussystem: M-BUS
    Anzahl Module: 2
    Anschlussart: Direktanschluss
    Messsystem: Direktmessung
    Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
    Genauigkeitsklasse: B
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -25 - 70 °C
    Leistungsaufnahme VA: 2 VA

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ECM180D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG