The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EC378
    EAN
    3250612233786
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Energiezähler,3phasig,über Wandler bis 6000A,Mbus,RS485 EC378

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    ECM300C

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiezähler,3phasig,über Wandler bis 6000A,Mbus,RS485

    EC378

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      M-BUS
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      6000 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      6000 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      72 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Elek­trisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Frequenz­mess­be­reich
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      4
    Funk­ti­onen
    • Tarif­aus­füh­rung
      Multi­tarif
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      10 VA
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      2 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EC378
    PDF
    RoHS Report EC378
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EC378 | Hager Deutschland

      Produktbild EC378

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EC378 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EC378

      Energiezähler,3phasig,über Wandler bis 6000A,Mbus,RS485

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EC378 - Energiezähler, 3phasig, über Wandler bis 6000A, Mbus, RS485 (DE-IT, Stand: 11.2014) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EC378 - Energiezähler, 3phasig, über Wandler bis 6000A, Mbus, RS485 (DE-IT, Stand: 11.2014)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2014-11-28

      PDF
      1,25 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2014-11-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2014-11-28

      PDF
      1,26 MB
    • Produktanhang

      Bild Modbus Mappingtable für EC368, EC369M, EC378, EC379M - Energiezähler,3ph | Hager Deutschland

      Modbus Mappingtable für EC368, EC369M, EC378, EC379M - Energiezähler,3ph

      Produktanhang International 2020-01-01

      XLS
      139,00 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG