The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EC376
    EAN
    3250612233762
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Energiezähler,3phasig,über Wandler bis 6000A, Modbus,RS485 EC376

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    ECR300C

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiezähler,3phasig,über Wandler bis 6000A, Modbus,RS485

    EC376

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      MODBUS
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      6000 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      6000 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      72 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Elek­trisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      RS485
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Frequenz­mess­be­reich
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      4
    Funk­ti­onen
    • Tarif­aus­füh­rung
      Multi­tarif
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      10 VA
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      2 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration EC376
    PDF
    Hager RoHS Report EC376
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EC376 | Hager Deutschland

      Produktbild EC376

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EC376 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EC376

      Energiezähler,3phasig,über Wandler bis 6000A, Modbus,RS485

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EC376 - Energiezähler, 3phasig, über Wandler bis 6000A, Modbus, RS485 (DE-IT, Stand: 11.2014) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EC376 - Energiezähler, 3phasig, über Wandler bis 6000A, Modbus, RS485 (DE-IT, Stand: 11.2014)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2014-11-28

      PDF
      1,33 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2014-11-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2014-11-28

      PDF
      1,34 MB
    • Produktanhang

      Bild Modbus Mappingtable für EC376, EC377 - Energiezähler,3ph | Hager Deutschland

      Modbus Mappingtable für EC376, EC377 - Energiezähler,3ph

      Produktanhang International 2020-01-01

      XLS
      344,00 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 38 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 38

      DIN VDE 0100-801: 2015-10 (16DE0118_01)

      PDF
      1,76 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG