The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • EC366

Energiezähler,3phasig,100A direkt,Modbus,RS485 EC366

EAN
3250612233663
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

ECR310D

Energiezähler,3phasig,100A direkt,Modbus,RS485

EC366

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Bussystem
    MODBUS
  • Polart
    3P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
  • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
    100 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    7
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Direk­t­an­schluss
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    122,50 mm
Ausstat­tung
  • Art des Impuls­ge­bers
    Elek­trisch
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für
    Bezug
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
    RS485
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Messung
  • Mess­system
    Direkt­mes­sung
  • Mess­ge­rä­teart
    Elek­tro­nisch
  • Frequenz­mess­be­reich
    50 - 60 Hz
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
    4
Funk­ti­onen
  • Genau­ig­keits­klasse
    B
  • Tarif­aus­füh­rung
    Multi­tarif
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme VA
    10 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration EC366
PDF
Hager RoHS Report EC366
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EC366 | Hager Deutschland

    Produktbild EC366

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt EC366 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt EC366

    Energiezähler,3phasig,100A direkt,Modbus,RS485

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für EC366 - Energiezähler, 3phasig, 100A direkt, Modbus, RS485 (DE-IT, Stand: 11.2014) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für EC366 - Energiezähler, 3phasig, 100A direkt, Modbus, RS485 (DE-IT, Stand: 11.2014)

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2014-11-28

    PDF
    967,64 kB
    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR 2014-11-28 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2014-11-28

    PDF
    977,25 kB
  • Produktanhang

    Bild Modbus Mappingtable für EC366, EC367M - Energiezähler,3ph,100A direkt,Modbus | Hager Deutschland

    Modbus Mappingtable für EC366, EC367M - Energiezähler,3ph,100A direkt,Modbus

    Produktanhang International 2020-01-01

    XLS
    346,50 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG