The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff
    • DNG2002007030B
    EAN
    4012740103503
    Marke
    Hager
    VPE
    64 m
    Preisgruppe
    T450
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff

    Verdrahtungskanal aus PVC DNG 20x20mm steingrau DNG2002007030B

    Preis
    3,75 €
    / m *
    3,75 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal aus PVC DNG 20x20mm steingrau

    DNG2002007030B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse 2 Produkte verfügbar
    • Kragen­scheibe 1 Produkte verfügbar
    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
    • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse
    • Kragen­scheibe
    • Kanalschere
    • Ausbrech­zange
    • M51592

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz

      31,60 €  / 100 Stück*
    • M5159

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz

      47,00 €  / 100 Stück*
    • M5164

      Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5

      11,70 €  / 100 Stück*
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      228,40 €  / Stück*
    • L6490

      Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

      149,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      20 mm
    • Breite
      20 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Schlitz­breite
      5 mm
    • Steg­breite
      7,50 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      221 - 221 mm²
    Ausstat­tung
    • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    Funk­ti­onen
    • Selbst­ver­lö­schend
      Ja
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0
    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      M1
    Archi­tektur
    • Flexibel
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Seiten­wand
      Geschlitzt
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    Elek­tri­scher Strom
    • Ist Kriech­strom­fest
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00683-V01.01-EN
    PDF
    226,53 kB
    REACH declaration DNG2002007030B
    PDF
    RoHS Report DNG2002007030B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild DNG2002007030B | Hager Deutschland

      Produktbild DNG2002007030B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DNG2002007030B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DNG2002007030B

      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 20x20mm steingrau

      PDF
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model DNG2002007030B | Hager Deutschland

      Step Model DNG2002007030B

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      465,85 kB
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system DNG in English

      Datenblatt en-GB 2018-10-11

      PDF
      323,61 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system DNG in German

      Datenblatt de-DE 2018-10-11

      PDF
      320,40 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      294,91 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DNG5005007030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x50mm steingrau
      DNG5005007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x50mm steingrau
      Preis
      9,80 €
      / m *
      9,80 €
      / m *
    • 2
      DNG5002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x25mm steingrau
      DNG5002507030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x25mm steingrau
      Preis
      7,60 €
      / m *
      7,60 €
      / m *
    • 3
      DNG5003707030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x37mm steingrau
      DNG5003707030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x37mm steingrau
      Preis
      7,90 €
      / m *
      7,90 €
      / m *
    • 4
      DNG5002007030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x20mm steingrau
      DNG5002007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x20mm steingrau
      Preis
      6,90 €
      / m *
      6,90 €
      / m *
    • 5
      DNG5007507030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x75mm steingrau
      DNG5007507030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x75mm steingrau
      Preis
      13,70 €
      / m *
      13,70 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Verdrahtungskanal aus PVC DNG 20x20mm steingrau

    Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

    Höhe: 20 mm
    Breite: 20 mm
    Länge: 2000 mm
    Schlitzbreite: 5 mm
    Stegbreite: 7,50 mm
    Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Selbstverlöschend: Ja
    Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
    Feuerwiderstandsklasse: M1
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Steingrau
    RAL Nummer: 7030
    Flexibel: Nein
    Seitenwand: Geschlitzt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : DNG2002007030B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG