The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • DEP650D
    EAN
    4012740214407
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Design-Standsäule vorbestückt aus Aluminium zu DEP L=0,65m schwarz eloxiert DEP650D

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Design-Standsäule vorbestückt aus Aluminium zu DEP L=0,65m schwarz eloxiert

    DEP650D

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      64 mm
    • Breite
      140 mm
    • Monta­ge­höhe
      0,65 - 0,65 m
    • Höhe­n­aus­gleich
      0
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      2250 - 2250 mm²
    • Säulen­form
      Oval
    • Ober­teil Breite
      75 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      1
    Ausstat­tung
    • Einstellbar
      Nein
    • Orts­ver­än­der­lich
      Nein
    Kabel
    • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
      Unten
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Nein
    • Geeignet für Boden­mon­tage
      Ja
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Eloxiert
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9011
    Konfi­gu­ra­tion
    • Anzahl der Seiten zur Instal­la­tion
      doppelseitig

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild DEP650D | Hager Deutschland

      Produktbild DEP650D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DEP650D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DEP650D

      Design-Standsäule vorbestückt aus Aluminium zu DEP L=0,65m schwarz eloxiert

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für DEP2650S19010, DEP650CH - Design-Standsäule (Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für DEP2650S19010, DEP650CH - Design-Standsäule (Stand: 09.2016)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      238,45 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG