Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß DAS8025009016

869,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    65 mm
  • Breite
    98 mm
  • Monta­ge­höhe
    2,5 - 2,8 m
  • Höhe­n­aus­gleich
    300 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    5400 - 5400 mm²
  • Säulen­form
    Recht­e­ckig
  • Ober­teil Breite
    80 mm
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    1
Ausstat­tung
  • Einstellbar
    Ja
  • Orts­ver­än­der­lich
    Nein
Kabel
  • Kabe­l­ein­füh­rungs­stelle
    Oben
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Decken­mon­tage
    Ja
  • Geeignet für Boden­mon­tage
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.

Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

Tiefe: 65 mm
Breite: 98 mm
Montagehöhe: 2,5 - 2,8 m
Höhenausgleich: 300 mm
Lichter innerer Querschnitt: 5400 - 5400 mm²
Säulenform: Rechteckig
Oberteil Breite: 80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Einstellbar: Ja
Ortsveränderlich: Nein
Kabeleinführungsstelle: Oben
Geeignet für Deckenmontage: Ja
Geeignet für Bodenmontage: Ja
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Lackiert
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DAS8025009016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.