The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Decke­n­an­schluss­bahnen
    • DABA5008069016
    EAN
    4012740015561
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T150
    • Decke­n­an­schluss­bahnen

    Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß DABA5008069016

    Preis
    39,20 €
    / Stück *
    39,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß

    DABA5008069016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      80 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration DABA5008069016
    PDF
    RoHS Report DABA5008069016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild DABA5008069016 | Hager Deutschland

      Produktbild DABA5008069016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DABA5008069016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DABA5008069016

      Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DABA5016069016 - Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm verkehrsweiß
      DABA5016069016
      Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm verkehrsweiß
      Preis
      67,00 €
      / Set *
      67,00 €
      / Set *
    • 2
      DABA5008019006 - Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm weißaluminium
      DABA5008019006
      Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm weißaluminium
      Preis
      95,40 €
      / m *
      95,40 €
      / m *
    • 3
      DABA5008019016 - Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
      DABA5008019016
      Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
      Preis
      98,90 €
      / m *
      98,90 €
      / m *
    • 4
      DABZAB4009006 - Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium
      DABZAB4009006
      Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium
      Preis
      136,30 €
      / Stück *
      136,30 €
      / Stück *
    • 5
      DABA501606ELN - Endstück aus Aluminium zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm eloxiert
      DABA501606ELN
      Endstück aus Aluminium zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm eloxiert
      Preis
      49,50 €
      / Set *
      49,50 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß

    Endplattenset bestehend aus 2 Endstücken, Schrauben, Hülsenmuttern für Deckenanschlussbahn.

    Höhe: 50 mm
    Breite: 80 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: DABA5008069016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG