The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Decke­n­an­schluss­bahnen
  • DABA5008059016
  • Decke­n­an­schluss­bahnen

Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß DABA5008059016

EAN
4012740015554
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T150
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
153,70 €
/ Stück *
153,70 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß

DABA5008059016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • DABA5008019016

    Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm verkehrsweiß

    95,60 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    80 mm
  • Länge
    315 mm
  • Mate­ri­alstärke
    0,80 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration DABA5008059016
PDF
Hager RoHS Report DABA5008059016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild DABA5008059016 | Hager Deutschland

    Produktbild DABA5008059016

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt DABA5008059016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt DABA5008059016

    Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    L5800 - Erdungsklemme für tehalit.DA und tehalit.DA
    L5800
    Erdungsklemme für tehalit.DA und tehalit.DA
    Preis
    2,60 €
    / Stück *
    2,60 €
    / Stück *
  • 2
    DABA5016089006 - Wandanschlussblende aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißalu
    DABA5016089006
    Wandanschlussblende aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißalu
    Preis
    29,60 €
    / Set *
    29,60 €
    / Set *
  • 3
    DABA5016079016 - T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
    DABA5016079016
    T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
    Preis
    176,50 €
    / Stück *
    176,50 €
    / Stück *
  • 4
    DABA5008079006 - T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium
    DABA5008079006
    T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium
    Preis
    150,40 €
    / Stück *
    150,40 €
    / Stück *
  • 5
    DABZAB4009016 - Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß
    DABZAB4009016
    Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß
    Preis
    131,80 €
    / Stück *
    131,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß

Flachwinkel als Formteil zur Deckenanschlussbahn.

Höhe: 50 mm
Breite: 80 mm
Länge: 315 mm
Materialstärke: 0,80 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DABA5008059016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG