The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Decke­n­an­schluss­bahnen
    • DABA50080109006
    EAN
    4012740206440
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T150
    • Decke­n­an­schluss­bahnen

    Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm weißaluminium DABA50080109006

    Preis
    83,60 €
    / Stück *
    83,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm weißaluminium

    DABA50080109006

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      70 mm
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Weißalu­mi­nium
    • RAL Nummer
      9006

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration DABA50080109006
    PDF
    RoHS Report DABA50080109006
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild DABA50080109006 | Hager Deutschland

      Produktbild DABA50080109006

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DABA50080109006 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DABA50080109006

      Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm weißaluminium

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DABA50160109016 - Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm verkehrsweiß
      DABA50160109016
      Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm verkehrsweiß
      Preis
      131,10 €
      / Stück *
      131,10 €
      / Stück *
    • 2
      DABA5016019016 - Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
      DABA5016019016
      Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
      Preis
      109,50 €
      / m *
      109,50 €
      / m *
    • 3
      DABZAB7009016 - Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß
      DABZAB7009016
      Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß
      Preis
      144,80 €
      / Stück *
      144,80 €
      / Stück *
    • 4
      DABA5016059006 - Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm weißaluminium
      DABA5016059006
      Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm weißaluminium
      Preis
      161,50 €
      / Stück *
      161,50 €
      / Stück *
    • 5
      DABA500806ELN - Endstück aus Aluminium zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm eloxiert
      DABA500806ELN
      Endstück aus Aluminium zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm eloxiert
      Preis
      35,90 €
      / Stück *
      35,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm weißaluminium

    Halterset bestehend aus U-Profil zur Montage des höhenverstellbaren Deckenabhängers und Klammern zur Befestigung der Deckenanschlussbahn.

    Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Höhe: 50 mm
    Breite: 80 mm
    Länge: 70 mm
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Weißaluminium
    RAL Nummer: 9006

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: DABA50080109006
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG