The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • BSFRJ45R45E

Bodensteckdose Flügelöff. aus geschliff. Edelstahl Steckdose Rastec 45 u. RJ45 BSFRJ45R45E

EAN
4012002245248
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Bodensteckdose Flügelöff. aus geschliff. Edelstahl Steckdose Rastec 45 u. RJ45

BSFRJ45R45E

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
    Ja
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Nein
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    48 mm
  • Einbaubreite
    107 mm
  • Einbau­länge
    107 mm
  • Länge
    120 mm
  • Breite
    120 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
    Ja
  • Geeignet für Beton­in­stal­la­tion
    Ja
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Ja
  • Geeignet für Feucht­rei­ni­gung
    Nein
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Trocken
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    Gebürstet
  • Farbe
    Edelstahl
Abde­ckung, Tür
  • Werk­stoff Deckel
    Alumi­nium
Einsatz­be­din­gungen
  • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
    20 kN
  • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
    3 kN
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Texte
  • Kabe­laus­lass
    Mit Kabe­laus­lass im Deckel
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
    1
  • Anzahl der Steck­dosen SCHUKO
    1
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK08
  • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
    IP30

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BSFRJ45R45E | Hager Deutschland

    Produktbild BSFRJ45R45E

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt BSFRJ45R45E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BSFRJ45R45E

    Bodensteckdose Flügelöff. aus geschliff. Edelstahl Steckdose Rastec 45 u. RJ45

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG