Grundprofil 90170,Alu,lichtgrau BRAN9017017035
EAN
4012740866040
Marke
Hager
VPE
4 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe90 mm
-
Breite170 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt13500 - 13500 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile3
-
Oberteilbreite 180 mm
-
Oberteilbreite 265 mm
-
Oberteilbreite 325 mm
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateneinbau
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeLackiert
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Konnektivität
-
KanalverbindungVormontierte Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BRAN9017017035
Grundprofil 90170,Alu,lichtgrau
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-05-31
PDF43,41 kB
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.