Brüstungskanal-UT,ALU,85172,lichtgrau BRA8517217035
EAN
4012740286923
Marke
Hager
VPE
8 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kupplung 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite170 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt8280 - 8280 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
-
Oberteilbreite 1120 mm
-
Oberteilbreite 20
-
Oberteilbreite 30
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, Automateneinbau
Installation, Montage
-
BodenlochungJa
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächePulverbeschichtet
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Konnektivität
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Downloads
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.