The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • System BRN - Brüs­tungs­kanal mit Drei­kam­mer­system
  • BR652105H9011
  • System BRN - Brüs­tungs­kanal mit Drei­kam­mer­system

Flachwinkel schnittkasch. zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 80mm hfr graphitschwarz BR652105H9011

EAN
4012740019101
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T040
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
49,80 €
/ Stück *
49,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Flachwinkel schnittkasch. zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 80mm hfr graphitschwarz

BR652105H9011

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BRN6521019011

    Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x210mm aus PVC in grschwarz

    95,40 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    68 mm
  • Breite
    210 mm
  • Maß a
    266 mm
Zubehör
  • Art des Zube­hörs
    Hauben­form­teil
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Graphitschwarz
  • RAL Nummer
    9011
  • Zuge­hö­rige Serien
    BRN 65 x 210

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
PDF
218,04 kB
Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
PDF
206,81 kB
Hager REACH declaration BR652105H9011
PDF
Hager RoHS Report BR652105H9011
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BR652105H9011 | Hager Deutschland

    Produktbild BR652105H9011

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt BR652105H9011 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BR652105H9011

    Flachwinkel schnittkasch. zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 80mm hfr graphitschwarz

    PDF
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BRHT - BRHT Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil, halogenfrei, 50x2000mm
    BRHT
    Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei
    Preis
    12,70 €
    / m *
    12,70 €
    / m *
  • 2
    M1043 - Trennwand für BR/N/A/S-Kanalsystem, Brüstungskanal mit C-Profil aus PVC
    M1043
    Trennwand für BR/N/A/S-Kanalsystem mit C-Profil aus PVC
    Preis
    7,00 €
    / m *
    7,00 €
    / m *
  • 3
    BR6513079011 - Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm aus Stahlbl. in graphitschwarz
    BR6513079011
    Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm aus Stahlbl. in graphitschwarz
    Preis
    18,50 €
    / Stück *
    18,50 €
    / Stück *
  • 4
    BR651703H9011 - Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x170mm Oberteil 80mm hfr graphitschwarz
    BR651703H9011
    Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x170mm Oberteil 80mm hfr graphitschwarz
    Preis
    44,50 €
    / Stück *
    44,50 €
    / Stück *
  • 5
    BR65210W9016 - Wandanschlussblende zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 80mm aus Stahlblech vweiß
    BR65210W9016
    Wandanschlussblende zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 80mm aus Stahlblech vweiß
    Preis
    40,40 €
    / Stück *
    40,40 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Flachwinkel schnittkasch. zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 80mm hfr graphitschwarz

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal.

Höhe: 68 mm
Maß a: 266 mm
Art des Zubehörs: Haubenformteil
Schnittkaschierend: Ja
Werkstoff: PC-ABS
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Breite: 210 mm
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BR652105H9011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG