Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 130mm Stahlblech grschwarz BR130WK9011

EAN
4012740898126
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T040
14,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    130 mm
  • Maß a
    7 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Graphitschwarz
  • RAL Nummer
    9011
  • Zuge­hö­rige Serien
    BR 65 x 130, BRN 65 x 130

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 130mm Stahlblech grschwarz

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage.

Breite: 130 mm
Maß a: 7 mm
Werkstoff: Stahl
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Oberfläche: Pulverbeschichtet

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BR130WK9011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.