Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 100mm Stahlbl. lackiert alu BR100WKLAN

EAN
4012740898072
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T040
10,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    100 mm
  • Maß a
    7 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Alumi­nium
  • Zuge­hö­rige Serien
    BRA 65x100

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S/N Breite 100mm Stahlbl. lackiert alu

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage.

Breite: 100 mm
Maß a: 7 mm
Werkstoff: Stahl
Farbe: Aluminium
Oberfläche: Pulverbeschichtet

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BR100WKLAN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.