Schutzleiter zum Erdanschluss des BK f.tr.-gepfl. Böden, Länge 200 mm, grün-gelb BKZSA200

EAN
4012002242117
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
9,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schutzleiter zum Erdanschluss des BK f.tr.-gepfl. Böden, Länge 200 mm, grün-gelb

Schutzleiter grün-gelb, als Anschlussfahne 2,5 mm², Länge 200mm, anschraubbar an Kanalverbinder, für estrichbündige Bodenkanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör.

Anschlussquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKZSA200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.