Auslauf

Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 150x(50-70)mm BKWE150050

EAN
4012002237601
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    150 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.