The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
    • BKTN200
    EAN
    4012002237236
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme

    Traverse für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 200 BKTN200

    Preis
    15,60 €
    / Stück *
    15,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Traverse für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 200

    BKTN200

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      200 mm
    • Länge
      64 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Mittel­un­ter­stüt­zung
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BKTN200
    PDF
    RoHS Report BKTN200
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKTN200 | Hager Deutschland

      Produktbild BKTN200

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKTN200 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKTN200

      Traverse für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 200

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKZKM80 - Kontermutter M8 für Nivellierstifte in Traversen zu Bodenkanal BK
      BKZKM80
      Kontermutter M8 für Nivellierstifte in Traversen zu Bodenkanal BK
      Preis
      0,90 €
      / Stück *
      0,90 €
      / Stück *
    • 2
      BKZNS120 - Nivellierstift M8x120mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
      BKZNS120
      Nivellierstift M8x120mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
      Preis
      2,70 €
      / Stück *
      2,70 €
      / Stück *
    • 3
      BKZNS140 - Nivellierstift M8x140mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
      BKZNS140
      Nivellierstift M8x140mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
      Preis
      3,90 €
      / Stück *
      3,90 €
      / Stück *
    • 4
      BKZNS160 - Nivellierstift M8x160mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
      BKZNS160
      Nivellierstift M8x160mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
      Preis
      5,70 €
      / Stück *
      5,70 €
      / Stück *
    • 5
      BKZNS100 - Nivellierstift M8x100mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
      BKZNS100
      Nivellierstift M8x100mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
      Preis
      2,50 €
      / Stück *
      2,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Traverse für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 200

    Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör.

    Breite: 200 mm
    Länge: 64 mm
    Mit Mittelunterstützung: Nein
    Werkstoff: Stahl
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: BKTN200
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG