Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm verzinkt BKIS121303EVERZ

EAN
4012740205658
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preisgruppe
T020
Preis
49,50 €
/ Set *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    130 mm
  • Länge
    250 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
    12,5 mm
  • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
    einzügig
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
  • Zuge­hö­rige Serien
    BKIS 12x130/230

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm verzinkt

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal.

Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Breite: 130 mm
Länge: 250 mm
Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKIS121303EVERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.