Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 500x60 mit Länge von 2m BKGD500601
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (56)Optionales Zubehör
-
Steckdose 12 Produkte verfügbar -
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik 8 Produkte verfügbar -
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar -
Erdanschluss 2 Produkte verfügbar -
Flachwinkel Ober/-Unterteil 2 Produkte verfügbar -
Endstück 2 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Breite500 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt27280 - 27280 mm²
-
Mindestestrichhöhe60 mm
-
Nivellierbereich71 - 227 mm
-
Anzahl der Einbaueinheiten52
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)104
-
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)5 kN
-
Vertikale Last auf kleine Fläche3 kN
-
BodenpflegeTrocken
-
Kammeranzahl4 - 4
-
Montageart TrennwandSchnappbefestigung
-
Mit TrennwandJa
-
MontageöffnungOhne
-
Oberfläche Seitenwand BodenVerzinkt
-
WerkstoffStahl
-
Werkstoff Seitenwand BodenStahl
-
OberflächeVerzinkt
-
Werkstoff DeckelStahl
-
Oberfläche DeckelVerzinkt
-
Dicke Tür/Deckel1 mm
-
Abdeckung MontageöffnungNein
-
Deckelbefestigung rastendNein
-
Basis vom Hauptgehäuse abnehmbarJa
-
Mit BodenwanneJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKGD500601
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BKGD500601
Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 500x60 mit Länge von 2m
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01
PDF35,49 MB
Montageanleitung en-GB 2026-10-28
PDF35,49 MB -
Broschüre
Führend im Boden
Bodenkanäle tehalit BKG und BKB: flexible Planung, einfache Montage (23DE0157)
PDF11,84 MB
Hager Markteinführungen
News Oktober 2023 (23DE0120)
PDF12,39 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29
PDF2,72 MB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB -
DXF Dateien
DXF Dateien International 2023-09-26
DXF80,74 kB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2026-04-15
STP1,08 MB -
Produkt Zeichnung
Produkt Zeichnung International 2023-09-26
PDF31,80 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MB
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE, 10-2025)
PDF36,64 MB
Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System
Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking System (EN,12-2025)
PDF36,66 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz de-CH 2024-03-04
PDF413,66 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF340,45 kB
Ausschreibungstext
Unterteil zu Bodenkanal für trockene Räume im Innenbereich mit trockengepflegten Fußböden. Das Unterteil besteht aus einem Bodenwannenblech mit vormontierten Seitenprofilen und wird inklusive Geräteträgern, Kanalverbindern und Montageschutzabdeckungen geliefert. Die vormontierten Bodenanschlagsprofile haben einen Verstellbereich zwischen 0 - 25 mm und entsprechen der möglichen aufzubringenden Bodenbelagsstärke. Geprüft nach DIN EN 50085-2-2.
Breite: 500 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 27280 - 27280 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 104
Mindestestrichhöhe: 60 mm
Nivellierbereich: 71 - 227 mm
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last): 5 kN
Vertikale Last auf kleine Fläche: 3 kN
Bodenpflege: Trocken
Anzahl der Einbaueinheiten: 52
Kammeranzahl: 4 - 4
Montageart Trennwand: Schnappbefestigung
Mit Trennwand: Ja
Montageöffnung: Ohne
Oberfläche Seitenwand Boden: Verzinkt
Werkstoff: Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden: Stahl
Werkstoff Deckel: Stahl
Oberfläche Deckel: Verzinkt
Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar: Ja
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Mit Bodenwanne: Ja
Abdeckung Montageöffnung: Nein
Deckelbefestigung rastend: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKGD500601
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.