Endstück aus Stahl für BKB/BKG 400x80 • BKG400806 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de/suche
            Menü
            • Produkte
            • Aktuelles
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
              • Aktuelles
              • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Markteinführungen 04/2025
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Messen & Events
                Flexible Lösung bis 4.000 A
                Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
                Zur Produktfamilie hw+
              • Zur Übersicht
            • Inspiration
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
              • Inspiration
              • Einfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Mehrfamilienhaus
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Energiewende
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Büro
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Hotel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Handel
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Gesundheit/Pflege
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Schule
                • Digitales Klassenzimmer
                • Zur Übersicht
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Sanierung von Bestandsgebäuden
                Inspiration für Architekten
                Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
                Hier erhalten
              • Zur Übersicht
            • Lösungen
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
              • Lösungen
              • Ladein­fra­struktur
                • Einfa­ches laden
                • PV-Über­schuss­laden
                • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
                • Last­ma­nager
                • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Energieverteilung
                • Klein­ver­teiler volta
                • Feldverteiler univers
                • Verteilersystem univers N
                • Energieverteilsystem unimes H
                • Stromschiene unibar M
                • Technikzentrale
                • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
                • Komplett­schränke & Komplett­felder
                • Wand­ler­an­lagen
                • Strom im Außenbereich
                • Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
                • Fehlerstromschutzschalter
                • Brandschutzschalter AFDD
                • Über­span­nungs­schutz
                • Schalt- und Melde­ge­räte
                • Zähler und Mess­ge­räte
                • Offene Leis­tungs­schalter hw+
                • Leis­tungs­schalter h3+
                • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
                • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
                • Ener­gie­mo­ni­to­ring
                • Zur Übersicht
                flow Energiemanagementsystem
                Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
                Mehr zu flow
              • Gebäu­de­sys­tem­technik
                • domovea
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX Funk
                • KNX Secure
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
                • KNX DALI-Geräte
                • KNX Heizungs­ak­torik
                • KNX Funk-UP-Programm
                • KNX Tast­sen­soren
                • KNX Bewe­gungs­melder
                • KNX Touch Control
                • KNX Tempe­ra­tur­regler
                • KNX CO2-Sensor
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
                • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
                • Sockel­leis­ten­sys­teme
                • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
                • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
                • Decken­in­stal­la­tion
                • Gerä­te­einbau
                • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
                • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
                • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Schal­ter­pro­gramme
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker R.1
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie 1930 Porzellan
                • Berker Serie Glas
                • Berker W.1
                • Zur Übersicht
                Runde Licht­schalter & Steck­dosen
                Stil­volle Akzente für jede Einrich­tung.
                Jetzt entdecken
              • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Sicher­heits­technik
                • Rauch- / Wärme­warn­melder
                • Herd­wächter
                • Brand­er­ken­nungs­an­lage
                • Zur Übersicht
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Türkommunikation Hager intercom
                Ihr Experte für Energieverteilung
                Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
                Jetzt überzeugen
              • Zur Übersicht
            • Wissen
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
              • Wissen
              • Semi­nare und Webi­nare
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Hager Tipps
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Normen
                • DIN 18015
                • DIN EN 61439
                • DIN VDE 0100-410
                • DIN VDE 0100-420
                • VDE-AR-N 4100
                • VDE-AR-N 4105
                • Rauch­warn­melder
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Gesetze und Förde­rungen
                • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
                • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
                • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
                • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
                • KfW-Förde­rungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • e-volu­tion Wissens­platt­form
                • Produkt­wissen Elek­tro­technik
                • Fach­wissen Elek­tro­technik
                • Lern­tipps
                • Hager Podcast
                • Unter­richts­ma­te­ria­lien
                • Veran­stal­tungen
                • Zur Übersicht
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Mieter­strom­mo­delle
                • Mieter­strom mit meter­grid
                • Zur Übersicht
                Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
                Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
                Mehr erfahren
              • Mess­kon­zepte
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Brand­schutz­sys­teme
                Trainingsprogramm
                Seminare, Webinare und Werksbesuche
                Jetzt buchen
              • Zur Übersicht
            • Services
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
              • Services
              • Kontakt
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Down­loads
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Mieterstrom umsetzen
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Förder-Check
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • connect - Das Gründer-Netz­werk
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • News­letter
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • myHager
                Mediathek
                Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
                Hier bestellen
              • Zur Übersicht
            • Tools
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
              • Tools
              • Hagercad Planungs­soft­ware
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hager Ready
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • easy­plan Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
                Digi­tale Toolbox
                Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
                Zweckbau
                Wohnbau
              • Zur Übersicht
            • Unternehmen
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
              • Unternehmen
              • Stel­len­an­ge­bote
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Initia­tiven und Partner
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Nach­hal­tig­keit
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Pres­se­be­reich
                Stellenangebote
                Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
                Jetzt informieren
              • Zur Übersicht
            • Sehen Sie den ganzen Katalog
            Konto
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
            • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
            • BKG400806
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm

            Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm

            BKG400806

            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            tehalit BKB
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            tehalit BKG
            BKG400806 - Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm
            • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme

            Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 400x80 mm BKG400806

            Das Endstück für Brüstungskanal Boden BKB/BKG 400x80 ist für trockene Innenräume konzipiert. Es besitzt ein vormontiertes Bodenanschlagsprofil mit einem Verstellbereich von 0-25 mm, passend zur Bodenbelagsstärke. Erfüllt die Normen der DIN EN 50085-2-2, geeignet für trockengepflegte Fußböden.
            EAN
            4012740980920
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            T060
            Passende Tools
            • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
            Preis
            47,00 €
            / Stück *
            47,00 €
            / Stück *
            Fachgroßhandel finden

            Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Kontakt Datenblatt

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              80 mm
            • Breite
              400 mm
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Stahl
            • Ober­fläche
              Verzinkt

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP Dokument International 2024-11-14
            PDF
            423,04 kB
            PEP Dokument International 2024-11-14
            PDF
            392,41 kB
            REACH declaration BKG400806 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BKG400806 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild BKG400806 | Hager Deutschland

              Produktbild BKG400806

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01 | Hager Deutschland

              Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01

              PDF
              35,49 MB
              Bild Montageanleitung en-GB 2019-03-01 | Hager Deutschland

              Montageanleitung en-GB 2019-03-01

              PDF
              35,49 MB
            • Broschüre

              Bild Führend im Boden | Hager Deutschland

              Führend im Boden

              Bodenkanäle tehalit BKG und BKB: flexible Planung, einfache Montage (23DE0157)

              PDF
              11,84 MB
              Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

              Hager Markteinführungen

              News Oktober 2023 (23DE0120)

              PDF
              12,39 MB
            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Bodeninstallationssysteme, Belastungen | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Belastungen

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12

              PDF
              391,15 kB
              Bild Bodeninstallationssysteme, Schutzarten | Hager Deutschland

              Bodeninstallationssysteme, Schutzarten

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08

              PDF
              882,67 kB
              Bild Floor installation systems, Mechanical stress | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Mechanical stress

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12

              PDF
              389,75 kB
              Bild Floor installation systems, Protection class | Hager Deutschland

              Floor installation systems, Protection class

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08

              PDF
              868,08 kB
            • Tool

              Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Handbuch

              Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

              Handbuch Bodeninstallationssysteme

              Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

              PDF
              99,71 MB
              Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

              Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

              PDF
              99,70 MB
            • Tools

              Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

              Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

              Ausschreiben leicht gemacht

              URL
            • Produktlizenz

              Bild S+ Bewilligung 20.0844 BKG-Bodenkanal  (DE, gültig bis 06.11.2023) | Hager Deutschland

              S+ Bewilligung 20.0844 BKG-Bodenkanal (DE, gültig bis 06.11.2023)

              Produktlizenz de-DE 2020-12-07

              PDF
              1,11 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild CE-Konformitätserklärung für BKGxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

              CE-Konformitätserklärung für BKGxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

              Konformitätserklärung International 2019-08-23

              PDF
              41,07 kB
              Bild Konformitätserklärung International 2023-09-20 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2023-09-20

              PDF
              272,71 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              BKBD300801 - Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKBD 300x80 mit Länge von 2m
              BKBD300801
              Unterteil für Bodenkanal mit Bürstenleiste BKBD 300x80 mit Länge von 2m
              Preis
              168,30 €
              / m *
              168,30 €
              / m *
            • 2
              BKF150145 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 150x(145-190)mm
              BKF150145
              Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 150x(145-190)mm
              Preis
              271,30 €
              / m *
              271,30 €
              / m *
            • 3
              BKF200045 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(45-70)mm
              BKF200045
              Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(45-70)mm
              Preis
              278,90 €
              / m *
              278,90 €
              / m *
            • 4
              BKF200065 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(65-110)mm
              BKF200065
              Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(65-110)mm
              Preis
              282,70 €
              / m *
              282,70 €
              / m *
            • 5
              BKF200105 - Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(105-150)mm
              BKF200105
              Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(105-150)mm
              Preis
              286,50 €
              / m *
              286,50 €
              / m *

            Ausschreibungstext

            Endstück aus Stahl für Bodenkanal BKB/BKG 400x80

            Endstück zu Bodenkanal für trockene Räume im Innenbereich mit trockengepflegten Fußböden. Das Endstück verfügt über ein vormontiertes Bodenanschlagsprofil mit Verstellbereich zwischen 0 - 25 mm und entspricht der möglichen aufzubringenden Bodenbelagsstärke. Geprüft nach DIN EN 50085-2-2.

            Höhe: 80 mm
            Breite: 400 mm
            Werkstoff: Stahl
            Oberfläche: Verzinkt

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : BKG400806
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            Exportieren
            Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

            Technische Fragen?

            Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

            06842 945-9702
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

            Produkt­ka­talog

            • Zählerplatzsysteme
            • Verteilersysteme
            • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
            • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment
            • Ladestationen
            • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
            • Raum­an­schluss­sys­te­me
            • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
            • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
            • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
            • Si­cherheits­tech­nik
            • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
            • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

            Support

            • Kontakt
            • Downloads
            • Apps und Software
            • Konfiguratoren und Bestellhilfen
            • Mediathek

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Messen und Events
            • Karriere
            • Presse

            Wer sind wir?

            • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutz
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG