The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
    • BKG300606
    Das Endstück für Brüstungskanal Boden geschlossen BKB/BKG 300x60 eignet sich für Innenräume mit trockengepflegten Fußböden. Es umfasst ein vormontiertes Bodenanschlagsprofil mit einem Verstellbereich von 0-25 mm, passend zur Bodenbelagsstärke. Konformität mit DIN EN 50085-2-2 sichert die Einhaltung relevanter Normen.
    EAN
    4012740980760
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T060
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme

    Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 300x60 mm BKG300606

    Preis
    39,90 €
    / Stück *
    39,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endstück für Brüstungskanal, Unterflurkanal Boden geschlossen BKB/BKG 300x60 mm

    BKG300606

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      300 mm
    • Maß a
      60 mm
    • Maß b
      300 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    Funk­ti­onen
    • Geeignet für estrich­über­deckten Unter­flur­kanal
      Nein
    • Geeignet für estrich­bün­digen offenen Unter­flur­kanal
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument International 2024-11-14
    PDF
    423,04 kB
    PEP Dokument International 2024-11-14
    PDF
    392,41 kB
    REACH declaration BKG300606
    PDF
    RoHS Report BKG300606
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKG300606 | Hager Deutschland

      Produktbild BKG300606

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKG300606 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKG300606

      Endstück aus Stahl für Bodenkanal BKB/BKG 300x60

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01

      PDF
      35,49 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-10-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-10-28

      PDF
      35,49 MB
    • Broschüre

      Bild Führend im Boden | Hager Deutschland

      Führend im Boden

      Bodenkanäle tehalit BKG und BKB: flexible Planung, einfache Montage (23DE0157)

      PDF
      11,84 MB
      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29 | Hager Deutschland

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Bild Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29 | Hager Deutschland

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE, 10-2025)

      PDF
      36,64 MB
      Bild Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System | Hager Deutschland

      Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System

      Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking System (EN,12-2025)

      PDF
      36,66 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz de-CH 2024-03-04 | Hager Deutschland

      Produktlizenz de-CH 2024-03-04

      PDF
      413,66 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      340,45 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKZHZ10 - Heftzange zum Klammern der Folienschalung
      BKZHZ10
      Heftzange zum Klammern der Folienschalung
      Preis
      220,10 €
      / Stück *
      220,10 €
      / Stück *
    • 2
      BKZNSD0 - Dämmlager zur Aufnahme von Nivellierstiften M8 in Traversen zu Bodenkanal BK
      BKZNSD0
      Dämmlager zur Aufnahme von Nivellierstiften M8 in Traversen zu Bodenkanal BK
      Preis
      3,55 €
      / Stück *
      3,55 €
      / Stück *
    • 3
      BKZSH20 - Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      BKZSH20
      Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      Preis
      99,00 €
      / Stück *
      99,00 €
      / Stück *
    • 4
      BKZSH30 - Saugheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      BKZSH30
      Saugheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      Preis
      408,00 €
      / Stück *
      408,00 €
      / Stück *
    • 5
      BKZHP00 - Haltepratze mit Dämmlager zur Befestigung des Bodenkanals BK auf der Rohdecke
      BKZHP00
      Haltepratze mit Dämmlager zur Befestigung des Bodenkanals BK auf der Rohdecke
      Preis
      5,90 €
      / Stück *
      5,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Endstück aus Stahl für Bodenkanal BKB/BKG 300x60

    Endstück zu Bodenkanal für trockene Räume im Innenbereich mit trockengepflegten Fußböden. Das Endstück verfügt über ein vormontiertes Bodenanschlagsprofil mit Verstellbereich zwischen 0 - 25 mm und entspricht der möglichen aufzubringenden Bodenbelagsstärke. Geprüft nach DIN EN 50085-2-2.

    Höhe: 60 mm
    Breite: 300 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKG300606
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG