The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
    • BKG3002W3LA
    Das OT Wannen-Oberteil BKG300 mit Leitungsauslass für Bodenkanal ist für trockene Innenräume mit trockengepflegten Fußböden konzipiert. Es bietet eine Länge von 0,5 Meter und ist aus hochwertigem Wannenblech gefertigt. Der stirnseitige Leitungsauslass ist auf eine Bodenbelagsstärke von bis zu 3 Millimeter einstellbar. Eine optionale elektrische Verbindung kann über Erdungsfedern erfolgen. Das Produkt entspricht der Norm DIN EN 50085-2-2. Ideal für estrichbündige Bodenkanal-Installationen.
    EAN
    4012740030854
    Marke
    Hager
    VPE
    2 Stück
    Preisgruppe
    T060
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme

    Wannen-Oberteil mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit L:0,5m BKG3002W3LA

    Preis
    129,80 €
    / Stück *
    129,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wannen-Oberteil mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit L:0,5m

    BKG3002W3LA

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      499 mm
    • Breite
      300 mm
    • Mate­ri­alstärke
      3 mm
    • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
      3 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Monta­ge­öff­nung
      Ohne
    • Anzahl der Monta­ge­öff­nungen
      0
    Abde­ckung, Tür
    • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
      Nein
    • Deckel­be­fes­ti­gung rastend
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument International 2024-11-14
    PDF
    423,04 kB
    REACH declaration BKG3002W3LA
    PDF
    RoHS Report BKG3002W3LA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKG3002W3LA | Hager Deutschland

      Produktbild BKG3002W3LA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKG3002W3LA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKG3002W3LA

      OT Wanne mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit 0,5m Länge

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01

      PDF
      35,49 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-10-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-10-28

      PDF
      35,49 MB
    • Broschüre

      Bild Führend im Boden | Hager Deutschland

      Führend im Boden

      Bodenkanäle tehalit BKG und BKB: flexible Planung, einfache Montage (23DE0157)

      PDF
      11,84 MB
      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Bild Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild Produkt Zeichnung International 2023-09-26 | Hager Deutschland

      Produkt Zeichnung International 2023-09-26

      PDF
      33,75 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      178,00 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF Dateien International 2023-09-26 | Hager Deutschland

      DXF Dateien International 2023-09-26

      DXF
      4,71 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE, 10-2025)

      PDF
      36,64 MB
      Bild Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System | Hager Deutschland

      Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking Systemr Trunking System

      Floor Installation System- Handbook: Screed-Flush Floor Trunking System (EN,12-2025)

      PDF
      36,66 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz de-CH 2024-03-04 | Hager Deutschland

      Produktlizenz de-CH 2024-03-04

      PDF
      413,66 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      340,45 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKZHZ10 - Heftzange zum Klammern der Folienschalung
      BKZHZ10
      Heftzange zum Klammern der Folienschalung
      Preis
      220,10 €
      / Stück *
      220,10 €
      / Stück *
    • 2
      BKZNSD0 - Dämmlager zur Aufnahme von Nivellierstiften M8 in Traversen zu Bodenkanal BK
      BKZNSD0
      Dämmlager zur Aufnahme von Nivellierstiften M8 in Traversen zu Bodenkanal BK
      Preis
      3,55 €
      / Stück *
      3,55 €
      / Stück *
    • 3
      BKZSH20 - Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      BKZSH20
      Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      Preis
      99,00 €
      / Stück *
      99,00 €
      / Stück *
    • 4
      BKZSH30 - Saugheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      BKZSH30
      Saugheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      Preis
      408,00 €
      / Stück *
      408,00 €
      / Stück *
    • 5
      BKZHP00 - Haltepratze mit Dämmlager zur Befestigung des Bodenkanals BK auf der Rohdecke
      BKZHP00
      Haltepratze mit Dämmlager zur Befestigung des Bodenkanals BK auf der Rohdecke
      Preis
      5,90 €
      / Stück *
      5,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    OT Wanne mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit 0,5m Länge

    Leitungsauslass-Wannen-Oberteil zu Bodenkanal für trockene Räume im Innenbereich mit trockengepflegten Fußböden. Das Oberteil besteht aus einem Oberteilwannenblech und einem vormontierten, stirnseitigen Leitungsauslass. Der Leitungsauslass ist auf die mögliche einzubringende Bodenbelagsstärke von 3 mm einzustellen. Die elektrische Verbindung des Oberteils mit dem Unterteil ist optional über Erdungsfedern umsetzbar. Geprüft nach DIN EN 50085-2-2.

    Länge: 499 mm
    Breite: 300 mm
    Materialstärke: 3 mm
    Montageöffnung: Ohne
    Anzahl der Montageöffnungen: 0
    Abdeckung Montageöffnung: Nein
    Deckelbefestigung rastend: Nein
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Verzinkt
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKG3002W3LA
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG