The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
  • BKG3002BL
  • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme

Blind-Oberteil, Abdeckung für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit 1m Länge BKG3002BL

Blind-Oberteil BKG300 für Bodenkanäle, 1m Länge, geeignet für trockene Innenräume mit trockengepflegten Fußböden. Unterstützt Bodenbelagsstärken von 0-25 mm. Optional mit Erdungsfedern zur elektrischen Verbindung mit dem Unterteil. Konformität mit DIN EN 50085-2-2 gewährleistet. Ideal für estrichbündige Abdeckungen.
EAN
4012740980678
Marke
Hager
VPE
2 m
Preisgruppe
T060
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
77,90 €
/ m *
77,90 €
/ m *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Blind-Oberteil, Abdeckung für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit 1m Länge

BKG3002BL

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BKGD300801

    Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 300x80 mit Länge von 2m

    188,30 €  / m*
  • BKGD300601

    Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 300x60 mit Länge von 2m

    150,10 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    999 mm
  • Breite
    300 mm
  • Mate­ri­alstärke
    3 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Ohne
  • Anzahl der Monta­ge­öff­nungen
    0
Abde­ckung, Tür
  • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
    Nein
  • Deckel­be­fes­ti­gung rastend
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2024-11-14
PDF
423,04 kB
Hager REACH declaration BKG3002BL
PDF
Hager RoHS Report BKG3002BL
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BKG3002BL | Hager Deutschland

    Produktbild BKG3002BL

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt BKG3002BL | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BKG3002BL

    Oberteil Blind für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit 1m Länge

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE, de-AT 2019-03-01

    PDF
    35,49 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2019-03-01 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2019-03-01

    PDF
    35,49 MB
  • Broschüre

    Bild Führend im Boden | Hager Deutschland

    Führend im Boden

    Bodenkanäle tehalit BKG und BKB: flexible Planung, einfache Montage (23DE0157)

    PDF
    11,84 MB
    Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

    Hager Markteinführungen

    News Oktober 2023 (23DE0120)

    PDF
    12,39 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

    PDF
    391,15 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

    PDF
    2,54 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
    Bild Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Tool

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • DXF Dateien

    Bild DXF Dateien International 2023-09-26 | Hager Deutschland

    DXF Dateien International 2023-09-26

    DXF
    4,02 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2023-09-26 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2023-09-26

    STP
    114,96 kB
  • Produkt Zeichnung

    Bild Product Drawing International 2023-09-26 | Hager Deutschland

    Product Drawing International 2023-09-26

    PDF
    27,47 kB
  • Handbuch

    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE, 10-2025)

    PDF
    36,64 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz de-CH 2024-03-04 | Hager Deutschland

    Produktlizenz de-CH 2024-03-04

    PDF
    413,66 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BKGxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BKGxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    41,07 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-09-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-09-20

    PDF
    272,71 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BKA600800R12 - Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
    BKA600800R12
    Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
    Preis
    210,70 €
    / Stück *
    210,70 €
    / Stück *
  • 2
    BKA600800R06 - Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
    BKA600800R06
    Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
    Preis
    206,00 €
    / Stück *
    206,00 €
    / Stück *
  • 3
    BKA600800Q12 - Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
    BKA600800Q12
    Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
    Preis
    210,70 €
    / Stück *
    210,70 €
    / Stück *
  • 4
    BKA600800Q06 - Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
    BKA600800Q06
    Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
    Preis
    206,00 €
    / Stück *
    206,00 €
    / Stück *
  • 5
    BKA600800GBZ - Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
    BKA600800GBZ
    Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm
    Preis
    213,00 €
    / Stück *
    213,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Oberteil Blind für Bodenkanal geschlossen BKG300 mit 1m Länge

Blind-Oberteil zu Bodenkanal für trockene Räume im Innenbereich mit trockengepflegten Fußböden. Das Oberteil besteht einem Oberteilblech. Die mögliche aufzubringende Bodenbelagsstärke liegt zwischen 0 - 25 mm. Die elektrische Verbindung des Oberteils mit dem Unterteil ist optional über Erdungsfedern umsetzbar. Geprüft nach DIN EN 50085-2-2.

Länge: 999 mm
Breite: 300 mm
Materialstärke: 3 mm
Montageöffnung: Ohne
Anzahl der Montageöffnungen: 0
Abdeckung Montageöffnung: Nein
Deckelbefestigung rastend: Nein
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKG3002BL
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG